Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

C351WH

Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring Devices. TV outlet, co-axial, 1G, white interior, c/w white cover

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring devices
Catalog Number
C351WH
EAN
5010826107550
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
30 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.074 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
BS EN 61169-24
BS EN 60728-11
BS EN 60728-4
BS EN 50083-2
Model Code
C351WH

Specyfikacje produktu

Type
Communication Outlets Copa
Accessory/spare part type
Other
COPA interior
White insert
Number of gangs
1
Recommended back box depth - min
25 mm
Fixing centers
60.3 mm
Front plate color/finishing
White
Front plate depth
6.5 mm
Front plate material
Thermoplastic
Front plate/module dimensions
87 mm x 87 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.