Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

C4545
Kod modelu: 45A 240V CONSUMER UNIT FUSE

Eaton Bussmann series niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim, 45 A, 240 V AC, 17 x 35 mm

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
C4545
EAN
5027590496025
Długość/głębokość produktu
35 mm
Wysokość produktu
16.7 mm
Szerokość produktu
16.7 mm
Masa produktu
21 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
IEC 60269
Kod modelu
45A 240V CONSUMER UNIT FUSE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
45 A
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
16.5 kA
Częst. znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
45 Hz
Napięcie znamionowe AC
240 V
Typ bezpiecznika
Rozdzielnica konsumencka
Kategoria użytkowa
gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Wskaźnik bezpiecznika
Inne maszyny
Straty mocy w watach
2 W
Rodzaj połączenia
Cylindryczny
Budowa
BS1361
Rozmiar
Inne
Kształt bezpiecznika
Cylindryczne
Rodzaj napięcia
AC–prąd zmienny
Materiał
Ceramiczny
Charakterystyka wyzwalania
Inne maszyny
Napięcie znamionowe
240 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Rozdzielnica konsumencka

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.