Eaton Bussmann series niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim, 5 A, 240 V AC, 7 x 23 mm
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
C55
|
| EAN |
5027590496032
|
| Długość/głębokość produktu |
23 mm
|
| Wysokość produktu |
6 mm
|
| Szerokość produktu |
6 mm
|
| Masa produktu |
0.9 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
BS88
IEC 60269 |
| Kod modelu |
5A 240V CONSUMER UNIT (10x10)
|
| Wartość znamionowa prądu |
5 A
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Zdolność wyłączania |
16.5 kA
|
| Częst. znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa – min. |
45 Hz
|
| Napięcie znamionowe AC |
240 V
|
| Typ bezpiecznika |
Rozdzielnica konsumencka
|
| Kategoria użytkowa |
gG (ochrona kabli/ochrona urządzeń)
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Inne maszyny
|
| Straty mocy w watach |
0.7 W
|
| Rodzaj połączenia |
Cylindryczny
|
| Budowa |
BS1361
|
| Rozmiar |
7 x 23 mm
|
| Kształt bezpiecznika |
Cylindryczne
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Materiał |
Ceramiczny
|
| Charakterystyka wyzwalania |
Inne maszyny
|
| Napięcie znamionowe |
240 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
Rozdzielnica konsumencka
|
| Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC |
16.5 kA
|