Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CBA1600Y

Eaton Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug, Brass, Unplated, M50 Metric, Type A

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug
Catalog Number
CBA1600Y
EAN
5056039072285
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
50 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.159 kg

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Type
Type A
Material
Brass
Plating
Unplated
Thread Size
M50
Thread type
Metric

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.