Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CBA2800Y

Eaton Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug, Brass, Unplated, PG42, Type A

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug
Catalog Number
CBA2800Y
EAN
5056039072605
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
54 mm
Product Width
54 mm
Product Weight
0.303 kg

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Type
Type A
Material
Brass
Plating
Unplated
Thread Size
PG42
Thread type
PG

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.