Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CBA4300Y

Eaton Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug, Brass, Unplated, 3/4" NPT, Type A

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug
Catalog Number
CBA4300Y
EAN
5056039095789
Product Length/Depth
13 mm
Product Height
26.67 mm
Product Width
26.67 mm
Product Weight
0.049 kg

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Type
Type A
Material
Brass
Plating
Unplated
Thread Size
3/4"
Thread type
NPT

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.