Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CBLADAPT180RT

Adapter do zasilaczy UPS 9PX G1 i 9PX G2 oraz zewnętrznych modułów bateryjnych (EBM), 180 V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Przewód łączący akumulatora Eaton 9PX
Numer katalogowy
CBLADAPT180RT
EAN
3553340710940
Długość/głębokość produktu
576 mm
Wysokość produktu
348 mm
Szerokość produktu
302 mm
Masa produktu
0.76 kg
Zgodność/zgodności
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Certyfikat(y)
CE

Additional specifications

Zawartość opakowania
Adapter CBLADAPT180RT 9PX, 180 V
Kolor
Czarny

Eksport specyfikacji produktu