Akcesoria Eaton 9SX, Adapter kabla EBM 9SX do 9130 48 V Tower
| Nazwa produktu |
Przewód Eaton 9SX Accessories EBM
|
| Numer katalogowy |
CBLADAPT48T
|
| UPC |
786689055370
|
| Długość/głębokość produktu |
290 mm
|
| Wysokość produktu |
160 mm
|
| Szerokość produktu |
280 mm
|
| Masa produktu |
0.75 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS Directive
REACH WEEE Directive Packaging Directive |
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Zestaw do montażu w szafach rack |
Nr
|
| Rodzaj osprzętu |
Zestaw okablowania
|
| Używane wraz z |
9SX, 9130
|