Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CCP2-CWK2

Eaton Bussmann series CCP/CCD control wire terminal, 225A

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Bussmann series CCP/CCD control wire terminal
Catalog Number
CCP2-CWK2
UPC
051712705042
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.112 lb
Compliances
Not Applicable
RoHS Compliant

Specyfikacje produktu

Special features
Used with 225A CCP2
Type
Control Wire Terminal Kit
Amperage Rating
225 A
Application
CCP2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.