Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CH14-TPS
Kod modelu: AUXILIARY SWITCH TO WORK ON CH143D

Mikroprzełącznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, 14 x 51 mm, 3P, IEC

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie NH, NH zestaw ochrony IP
Numer katalogowy
CH14-TPS
UPC
051712685078
Długość/głębokość produktu
10 mm
Wysokość produktu
24 mm
Szerokość produktu
79 mm
Masa produktu
113 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-1
Kod modelu
AUXILIARY SWITCH TO WORK ON CH143D

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
5 A
Napięcie znamionowe
250 V

Eksport specyfikacji produktu