Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CH142DIU
2P 14x51 Neon Indicator Fuse Holder

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 50 A, 690 V AC, 14 x 51 mm, 2P, IEC, ze wskaźnikiem, zastąpiony przez CH142BI, bezpieczniki C14G, bezpieczniki C14M, IEC 60269-1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, podstawa niskonapięciowego bezpiecznika cylindrycznego
Numer katalogowy
CH142DIU
EAN
5027590496711
UPC
051712685153
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
92 mm
Szerokość produktu
53 mm
Masa produktu
175 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-2
EAC
IEC 60269-1
UL Listed File E14853
Kod modelu
2P 14x51 Neon Indicator Fuse Holder

Akcesoria

Akcesoria
Zestaw połączeniowy wielobiegunowy JV-L, wyposażenie ochronne CH14-CTP IP20

Kompatybilny bezpiecznik

Rozmiar bezpiecznika
14 x 51 mm
Typ bezpiecznika
C14G
C14M

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
50 A
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC (IEC) i 700 V AC (UL)
Napięcie znamionowe przy DC
750 V DC (IEC)

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Do zastosowań komercyjnych i przemysłowych
Głębokość wbudowania
51.5 in
Stopień ochrony
IP20
Wyposażone w:
Wskaźnik neonowy
Zamykane
Tak
Sposób montażu
Szyna DIN
2 x M4 śruby montażowe do panelu
Liczba biegunów
2-biegunowy
Optyczny wskaźnik usterki
Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.