Mikroprzełącznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, 5 A, 250 V AC, 22 x 58 mm, 3P, IEC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie NH, NH zestaw ochrony IP
|
| Numer katalogowy |
CH22-TPS
|
| UPC |
051712685313
|
| Długość/głębokość produktu |
25.6 mm
|
| Wysokość produktu |
9.5 mm
|
| Szerokość produktu |
35.6 mm
|
| Masa produktu |
10 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-1
|
| Rozmiar bezpiecznika |
22x58 mm
|
| Wartość znamionowa prądu |
5 A
|
| Napięcie znamionowe |
250 V
|
| Sposób montażu |
Inne maszyny
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|