Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CH221DIU
1P 22x58 Neon Indicator Fuse Holder

1-biegunowa modułowa podstawa bezpiecznikowa serii Eaton Bussmann, o napięciu znamionowym 690 V a.c./1000 V DC. (IEC), 700 V AC (UL), 125 A (IEC), 100 A (UL), wyposażony we wskaźnik neonowy, odpowiedni dla bezpieczników cylindrycznych 22 x 58 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, podstawa niskonapięciowego bezpiecznika cylindrycznego
Numer katalogowy
CH221DIU
EAN
5027590496988
UPC
051712685320
Długość/głębokość produktu
77 mm
Wysokość produktu
123 mm
Szerokość produktu
36 mm
Masa produktu
139.667 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-2
EAC
IEC 60269-1
UL Listed File E14853
Kod modelu
1P 22x58 Neon Indicator Fuse Holder

Akcesoria

Akcesoria
Zestaw złączy wielobiegunowych JV-L, akcesorium do ochrony IP20 CH22-CTP, mikroprzełącznik CH22-SPS do pracy z CH221D(I)U

Kompatybilny bezpiecznik

Rozmiar bezpiecznika
22 x 58 mm
Typ bezpiecznika
C22G
C22M

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
125 A
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC (IEC) i 700 V AC (UL)
Napięcie znamionowe przy DC
1000 V DC (IEC)

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Do zastosowań komercyjnych i przemysłowych
Głębokość wbudowania
51.5 mm
Stopień ochrony
IP20
Wyposażone w:
Wskaźnik neonowy
Zamykane
Tak
Sposób montażu
Szyna DIN
2 x M4 śruby montażowe do panelu
Liczba biegunów
1-biegunowy
Optyczny wskaźnik usterki
Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.