3-biegunowa modułowa podstawa bezpiecznikowa serii Eaton Bussmann o napięciu znamionowym 690 V AC / 1000 V DC (IEC), 700 V AC (UL), 125 A (IEC), 100 A (UL), wyposażony we wskaźnik neonowy, odpowiedni dla bezpieczników cylindrycznych 22 x 58 mm
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, podstawa niskonapięciowego bezpiecznika cylindrycznego
|
| Numer katalogowy |
CH223DIU
|
| EAN |
5027590497114
|
| UPC |
051712685405
|
| Długość/głębokość produktu |
77 mm
|
| Wysokość produktu |
123 mm
|
| Szerokość produktu |
107 mm
|
| Masa produktu |
559.5 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-2
EAC IEC 60269-1 UL Listed File E14853 |
| Kod modelu |
3P 22x58 Neon Indicator Fuse Holder
|
| Akcesoria |
Zestaw połączeniowy wielobiegunowy JV-L, wyposażenie ochronne CH22-CTP IP20, mikroprzełącznik CH22-TPS do pracy z CH223D(I)U
|
| Rozmiar bezpiecznika |
22 x 58 mm
|
| Typ bezpiecznika |
C22G
C22M |
| Wartość znamionowa prądu |
125 A
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
690 V AC (IEC) i 700 V AC (UL)
|
| Napięcie znamionowe przy DC |
1000 V DC (IEC)
|
| Zastosowanie |
Do zastosowań komercyjnych i przemysłowych
|
| Głębokość wbudowania |
51.5 mm
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Wyposażone w: |
Wskaźnik neonowy
|
| Zamykane |
Tak
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN
2 x M4 śruby montażowe do panelu |
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Optyczny wskaźnik usterki |
Tak
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
6
|