Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CHCC1DIU

Eaton Bussmann series CHCC modular fuse holder, 48 Vdc, 30A, Single-pole, With indicator

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Bussmann series CHCC modular fuse holder
Catalog Number
CHCC1DIU
UPC
051712362665
Product Length/Depth
0.69 in
Product Height
2.91 in
Product Width
3.28 in
Product Weight
0.22 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
Contact Manufacturer

Specyfikacje produktu

Used with
For use with KTK-R, LP-CC and FNQ-R Class CC fuse
Amperage Rating
30 A
Number of poles
Single-pole
Operating temperature - max
90 °C
Operating temperature - min
-20 °C
Class
Class CC
Voltage rating
48 Vdc
Type
Modular fuse holder

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.