Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CHICO SS2

Eaton Crouse-Hinds series Chico SpeedSeal sealing compound, 2 oz

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Chico SpeedSeal sealing compound
Catalog Number
CHICO SS2
UPC
782274223100
Product Length/Depth
1.89 in
Product Height
1.89 in
Product Width
8.95 in
Product Weight
0.38 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Special features
2 oz

Eksport specyfikacji produktu