Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CHM2DU

Eaton Bussmann series CHM modular fuse holder, 600V (UL), 690V (IEC), 30A (UL), 32A (IEC), Modular fuse holder, Two-pole - CHM2DU

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Bussmann series CHM modular fuse holder
Catalog Number
CHM2DU
EAN
51712362610
UPC
051712362610
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
105 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Certifications
Contact Manufacturer

Specyfikacje produktu

Used with
For use with 10 mm X 38 mm fuse
Amperage Rating
30A (UL), 32A (IEC)
Number of poles
Two-pole
Operating temperature - max
120 °C
Operating temperature - min
-20 °C
Voltage rating
600 V (UL), 690 V (IEC)
Type
Modular fuse holder

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.