Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CHMM2

Eaton Crouse-Hinds series Champ VMVL/PVML mounting module adapter, Copper-free aluminum, To retrofit to Appleton MercMaster II fixtures

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ VMVL/PVML mounting module adapter
Catalog Number
CHMM2
UPC
662276962972
Product Length/Depth
11.65 in
Product Height
3.1 in
Product Width
10.16 in
Product Weight
2.5 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Copper-free aluminum
Type
To retrofit to Appleton MercMaster II fixtures

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.