Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CLA1108-4-50TR-R

Eaton CLA1108 inductor, 50 nH, 0.28 mΩ resistance, Four-phase

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton CLA1108 inductor
Catalog Number
CLA1108-4-50TR-R
UPC
051712297639
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
8 mm
Product Width
11 mm
Product Weight
13.18 g
Compliances
RoHS Compliant

Specyfikacje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
Phase
Four-phase
ISAT
10 A
Package Quantity
200
Material
Ferrite
Contact configuration
Eight-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.28 mΩ
Terminals
Eight
Inductance
50 nH
Series
CLA1108

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Technical support

Contact us