Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CM100CF
CAMASTER ADAPT TO FB/BB

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 100 A, 690 V AC, HRCII-MISC, 1P, CSA, czarny, montowany do szyny DIN 35 mm lub przykręcany pojedynczą śrubą, CSA C22.2 nr 39

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
CM100CF
EAN
5027590497381
UPC
051712551427
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
125 mm
Szerokość produktu
35.6 mm
Masa produktu
218.8 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
CAMASTER ADAPT TO FB/BB

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
100 A
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC

Specyfikacje produktu

Model
Camaster
Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.