Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CM20CF
CAMASTER COMP 30A 600V CANADA

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 20 A, 600 V AC, HRCI-CA, 1P, CSA, czarny, montowany do szyny DIN 35 mm lub przykręcany pojedynczą śrubą, CSA C22.2 nr 39

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
CM20CF
EAN
5027590497411
UPC
051712551397
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
93.7 mm
Szerokość produktu
25.4 mm
Masa produktu
114.6 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
CAMASTER COMP 30A 600V CANADA

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
30 A
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC

Specyfikacje produktu

Model
Camaster
Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.