Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CM20F
CAMASTER ADAPTABLE TO FB/BB 20A 660V

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 20 A, 690 V AC, BS88/A1, 1P, BS, czarny, wkładka bezpiecznikowa NITD

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
CM20F
EAN
5027590497428
UPC
051712839525
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
93.7 mm
Szerokość produktu
25.4 mm
Masa produktu
134.5 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
Kod modelu
CAMASTER ADAPTABLE TO FB/BB 20A 660V

Kompatybilny bezpiecznik

Typ bezpiecznika
NITD
NIT

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
20 A
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC

Specyfikacje produktu

Rodzaj połączenia
Połączony frontem
Model
Camaster
Liczba biegunów
Jednobiegunowy

Eksport specyfikacji produktu