Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CM30CF
CAMASTER ADAPTABLE TO FB/BB 30A 660V

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 30 A, 660 V AC, HRCII-C, 1P, CSA, czarny, montowany do szyny DIN 35 mm lub przykręcany pojedynczą śrubą, CSA C22.2 nr 39

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
CM30CF
EAN
5027590497442
UPC
051712551403
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
93.7 mm
Szerokość produktu
31.8 mm
Masa produktu
163.3 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
CAMASTER ADAPTABLE TO FB/BB 30A 660V

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
30 A
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC

Specyfikacje produktu

Model
Camaster
Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.