Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CM32FG
32A 660V GRN F/HOLD(10)1.8KG

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 32 A, 690 V AC, BS88/A2, 1P, BS, montowany do szyny DIN lub przykręcany śrubami, zielony, wkładka bezpiecznikowa AAO

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
CM32FG
EAN
5027590497497
Długość/głębokość produktu
31.8 mm
Wysokość produktu
93.7 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
162.2 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269
Kod modelu
32A 660V GRN F/HOLD(10)1.8KG

Kompatybilny bezpiecznik

Typ bezpiecznika
TIA
AAO

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
32 A
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC

Specyfikacje produktu

Rodzaj połączenia
Połączony frontem
Model
Camaster
Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu