Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CM60CF
FUSEHOLDER

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 60 A, 690 V AC, HRCII-C, 1P, CSA, czarny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
CM60CF
EAN
5027590497510
UPC
051712844901
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
125 mm
Szerokość produktu
35.6 mm
Masa produktu
206.4 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
FUSEHOLDER

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
60 A
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC

Specyfikacje produktu

Model
Camaster
Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.