Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CPR16

Eaton Crouse-Hinds series CPR compression connector, Rigid/IMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CPR compression connector
Catalog Number
CPR16
UPC
784564122162
Product Length/Depth
2.31 in
Product Height
3.31 in
Product Width
3.31 in
Product Weight
1.13 lb
Certifications
UL514B
cUL Listed
UL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
2"
Style
Compression

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.