Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CPR22

Eaton Crouse-Hinds series CPR compression coupling, Rigid/IMC, Malleable iron, Compression type, 3/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CPR compression coupling
Catalog Number
CPR22
UPC
784564122223
Product Length/Depth
1.88 in
Product Height
1.63 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.38 lb
Certifications
UL514B
cUL Listed
UL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"
Style
Compression

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.