Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CX201

Eaton Conventional call point, Conventional, Manual Call Point, EN54 Systems, Red Plastic, Legacy Cooper

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Conventional call point
Catalog Number
CX201
EAN
5018986194618
Product Length/Depth
87 mm
Product Height
53 mm
Product Width
87 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
CE

Wygląd

Color
Red
Product branding
Eaton

Warunki środowiskowe

Degree of protection (IP)
IP24

Instalacja

Cable entry
Rear
Construction material
ABS
Material
Plastic
Mounting position
Wall (weatherproof)
Wall surface (internal)

Warunki pracy

Fitted with:
Glass Disc
Resettable
No
System typology
Conventional (Non-addressable)

Gwarantujemy solidne wykonanie

Type of messaging
Fire brigade alarm (red)

Eksport specyfikacji produktu