Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

DAX8

Digital to analogue exchange, 24 Voltage DC, Surface mount, Legacy outstation Interface

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton VoCALL 16 digital network panel emergency voice system
Catalog Number
DAX8
EAN
5021621272176
Product Length/Depth
341 mm
Product Height
115 mm
Product Width
115 mm
Product Weight
2560 g
Compliances
EN 50130-4:2011
EN
IEC/EN 61000-6-3
IEC
Model Code
DAX8

Wygląd

Construction material front enclosure
Mild steel
Product branding
Eaton

Instalacja

Auxiliary relays
Not applicable
Main input supply
24Vdc
Mounting Method
Surface mounting
Type of display
Not applicable

Warunki pracy

Ingress protection
IP3X

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.