Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

DB2336DSSS4

Eaton B-Line series Dura-Blok support base with B22SH, 10.56" H x 13.5" L x 43.6250" W, Steel, Stainless steel type 304

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton B-Line series Dura-Blok support base with B22SH
Catalog Number
DB2336DSSS4
UPC
799038708094
Product Length/Depth
13.5 in
Product Height
10.56 in
Product Width
43.625 in
Product Weight
35.84 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Not Applicable

Specyfikacje produktu

Finish
Stainless steel type 304
Material
Steel

Eksport specyfikacji produktu