Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

DEO200
200AMP 415V AC BS88 FUSE

Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego seria Eaton Bussmann, 200 A, 415 V AC, 31 x 110 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
DEO200
EAN
5027590497794
UPC
051712839648
Długość/głębokość produktu
110 mm
Wysokość produktu
29.5 mm
Szerokość produktu
31 mm
Masa produktu
145 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Kod modelu
200AMP 415V AC BS88 FUSE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
200 A
Wyposażone w:
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Rozmiar montażowy
M8
Rozstaw przyłączy
93.7 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
415 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
DEO
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Straty mocy w watach
14 W
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 94 mm
Budowa
BS88
Rozmiar
Inne maszyny
Kształt bezpiecznika
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Napięcie znamionowe
415 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.