Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

DF5B1

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini field attachable, 3A, 4-6 mm (PG 7), Male in-line, external thread, straight, Passive, Single key, Five-pole, DC, 300 Vdc

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini field attachable
Catalog Number
DF5B1
UPC
662275333797
Product Weight
1 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
6P
1
13
4
3
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Type
DC
Amperage Rating
3A
Voltage rating
300 Vdc
Number of poles
Five-pole
Cable range
4-6 mm (PG 7)
Connector type
Passive
Gender
Male
Key type
Single key
Configuration
Male in-line, external thread, straight

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.