Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

DF5D2

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini field attachable, 3A, 6-8 mm (PG 9), Male in-line, external thread, 90°, Passive, Single key, Five-pole, DC, 300 Vdc

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini field attachable
Catalog Number
DF5D2
UPC
662275354952
Product Weight
1 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
1
6P
13
3
4
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Type
DC
Amperage Rating
3A
Voltage rating
300 Vdc
Number of poles
Five-pole
Cable range
6-8 mm (PG 9)
Connector type
Passive
Gender
Male
Key type
Single key
Configuration
Male in-line, external thread, 90°

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.