Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

DLL14RV

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian DL down light, 50/60 Hz, Zinc coated steel, Red DR acrylic diffuser, 120-277 Vac, 14W

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian DL down light
Catalog Number
DLL14RV
UPC
662276444119
Product Length/Depth
12.44 in
Product Height
3.94 in
Product Width
4.94 in
Product Weight
4 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc coated steel
Wattage
14W
Frequency rating
50/60 Hz
Special features
Red DR acrylic diffuser
Voltage rating
120-277 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.