Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

DM3B2ME010M

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cordset, 4A, #22 AWG, Male, straight plug, external thread, pigtail, Passive, Single key, Zinc, Three-pole, DC, 300 Vdc, 1 m cable length

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cordset
Catalog Number
DM3B2ME010M
UPC
662275958167
Product Length/Depth
2.44 in
Product Height
0.64 in
Product Width
0.64 in
Product Weight
1 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
3
1
4
6P
13
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Type
DC
Amperage Rating
4 A
Voltage rating
300 Vdc
Number of poles
Three-pole
Cable/wire size
#22 AWG
Cable length
1 m
Connector type
Passive
Gender
Male
Key type
Single key
Material
Zinc
Configuration
Male, straight plug, external thread, pigtail

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.