Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

DM4T3ME006M

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cordset, 4A, #18 AWG, Male, straight plug to female, 90° plug, Passive, Single key, Zinc, Four-pole, DC, 300 Vdc, 0.6 m cable length

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cordset
Catalog Number
DM4T3ME006M
UPC
662275967893
Product Length/Depth
2.44 in
Product Height
0.64 in
Product Width
0.64 in
Product Weight
1 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
NEMA Rating
1
4
6P
3
13
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Type
DC
Amperage Rating
4 A
Voltage rating
300 Vdc
Number of poles
Four-pole
Cable/wire size
#18 AWG
Cable length
0.6 m
Connector type
Passive
Gender
Male and female
Key type
Single key
Material
Zinc
Configuration
Male, straight plug to female, 90° plug

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.