Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

DR1040-8R2-R

Eaton DR1040 inductor, 8.1 uH, 3.98 A Irms, 4.6 A ISAT, 29 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 850 qty.

General specifications

Product Name
Eaton DR1040 inductor
Catalog Number
DR1040-8R2-R
UPC
051712829083
Product Length/Depth
10.5 mm
Product Height
4 mm
Product Width
10.3 mm
Product Weight
1.79 g
Compliances
RoHS Compliant

Specyfikacje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
3.98 A
ISAT
4.6 A
Package Quantity
850
Material
Ferrite
Automotive grade
No
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
29 mΩ
Terminals
10.0x10.0x4.0mm
Series
DR1040

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Technical support

Contact us