Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

DRA124-470-R

Eaton DRA inductor, 46.3 uH, 1.78 A Irms, 2.91 A ISAT, 156 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 750 qty.

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton DRA inductor
Catalog Number
DRA124-470-R
UPC
051712828352
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
4.5 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
2.31 g
Compliances
RoHS Compliant

Specyfikacje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.78 A
ISAT
2.91 A
Package Quantity
750
Material
Ferrite
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Two-pads
Temperature rating
-40 to 165 °C
Resistance
156 mΩ
Size
12.5x12.5x4.5
Terminals
2 Pads
Series
DRA124

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Technical support

Contact us