Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

DS185

Eaton Crouse-Hinds series DS raintight snap switch cover, Die cast aluminum, Single-gang, Gasket, For standard ON-OFF operation; with hole for lock, For general use snap switches

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS raintight snap switch cover
Catalog Number
DS185
UPC
782274229607
Product Length/Depth
2.91 in
Product Height
4.44 in
Product Width
2.08 in
Product Weight
0.36 lb

Specyfikacje produktu

Used with
For general use snap switches
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Gasket
Type
For standard ON-OFF operation; with hole for lock
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.