Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

DS362FX

Eaton NEMA 7/9 dc disconnect switch, 60 A, NEMA 7/9, Cast aluminum, Class J, Fusible without neutral, Three-pole, Three-wire, 600 Vac, 125/250 Vdc, Complete unit, Max Hp: 30, 50/ 10 hp (3PH @480,600 V/250 Vdc), #8-3 AWG Cu

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton NEMA 7/9 DC disconnect switch
Catalog Number
DS362FX
UPC
782114858653
Product Length/Depth
9.9 in
Product Height
16.53 in
Product Width
12.53 in
Product Weight
51 lb
Certifications
UL Listed

Specyfikacje produktu

Type
Heavy duty hazardous location disconnect switch
Amperage Rating
60A
Number of poles
Three-pole
Product Category
Heavy Duty, Fusible
Voltage rating
600 Vac, 480 Vac, 250 Vdc
HP rating - max
30, 50/ 10 hp (3PH @480,600 V/250 Vdc)
Wire size
#8-3 AWG Cu
Enclosure
NEMA 7, NEMA 9
Enclosure material
Cast aluminum
Fuse class provision
Class J
Fuse configuration
Fusible without neutral
Number of wires
3
Design
Complete unit
NEMA rating
NEMA 7, NEMA 9
Voltage - max
600 V

Eksport specyfikacji produktu

Specifications and datasheets

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.