Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

DS415

Eaton Crouse-Hinds series EDS snap switch cover, 20A, Feraloy iron alloy, Used with EDS series snap switch control stations, Blank nameplate

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EDS snap switch cover
Catalog Number
DS415
UPC
782274775593
Product Length/Depth
5.09 in
Product Height
2 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
2.3 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Amperage Rating
20A
Material
Feraloy iron alloy
Type
Blank nameplate
Used with
EDS series snap switch control stations

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.