Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

DSDTS11H2SA

Eaton Crouse-Hinds series DSD-TS timer, Aluminum, 2 hours, 11-pole

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DSD-TS timer
Catalog Number
DSDTS11H2SA
UPC
662276629448
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
5.88 in
Product Width
5.5 in

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class III
Class II, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 2
Class I, Division 1
Material
Aluminum
Number of hours
2
Number of poles
11-pole
Time measurement
Hours

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.