Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

DXX-KEY-RMTKIT

Eaton PowerXL DX1, zestaw do zdalnego montażu panelu

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Karta opcjonalna Eaton PowerXL DX1
Numer katalogowy
DXX-KEY-RMTKIT
UPC
786689880484
Długość/głębokość produktu
27 mm
Wysokość produktu
184.5 mm
Szerokość produktu
142 mm
Masa produktu
0.311 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
DXX-KEY-RMTKIT

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 1000 m
Maks. 3000 m
Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 2000 m dla sieci TN uziemionych niesymetrycznie
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-30 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
The device meets the requirements, provided the information in the instruction leaflet (IL) is observed.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Verification of thermal stability of enclosures
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Verification of resistance of insulating materials to normal heat
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Resist. of insul. mat. to abnormal heat/fire by internal elect. effects
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Resistance to ultra-violet (UV) radiation
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.6 Incorporation of switching devices and components
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Internal electrical circuits and connections
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testing of enclosures made of insulating material
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Specifications general

Klasa środowiskowa
3C2, 3S2 (Air quality)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2

Eksport specyfikacji produktu