Eaton PowerXL DX1, Dwuportowa Karta Profinet
| Nazwa produktu |
Karta opcjonalna Eaton PowerXL DX1
|
| Numer katalogowy |
DXX-NET-PROFINET
|
| UPC |
786689880477
|
| Długość/głębokość produktu |
16 mm
|
| Wysokość produktu |
86 mm
|
| Szerokość produktu |
54 mm
|
| Masa produktu |
0.033 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
DXX-NET-PROFINET
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 1000 m
Maks. 3000 m Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m Maks. 2000 m dla sieci TN uziemionych niesymetrycznie |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
50 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-30 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Interfejs komunikacji |
Profinet
|
| Liczba wejść (analogowych) |
2
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| Klasa środowiskowa |
3C2, 3S2 (Air quality)
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|