Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

E1049-1827X-R

Eaton Crouse-Hinds series Roughneck E1049 receptacle assembly, Up to 1135A continuous, 313-777 kcmil, Red, Female, Rotating, Rubber, Single hole bus bar, 1000 Vac/dc

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Roughneck E1049 receptacle assembly
Catalog Number
E1049-1827X-R
UPC
662275878311
Product Length/Depth
8.56 in
Product Height
4.25 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
9.5 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
Type
Single hole bus bar
Amperage Rating
Up to 1135A Continuous
Voltage rating
1000 Vac/dc
Cable size
313-777 kcmil
Gender
Female
Latch type
Rotating
Material
Rubber
Color
Red

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.