Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EAJB36

Eaton Crouse-Hinds series Condulet EAJ conduit outlet box with cover, 3-3/16" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, B shape, 1"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet EAJ conduit outlet box with cover
Catalog Number
EAJB36
UPC
782274943763
Product Length/Depth
4.66 in
Product Height
4.66 in
Product Width
4.53 in
Product Weight
16.2 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening diameter
3-3/16"
Trade size
1"
Shape
B

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.