Eaton ATS Rack PDU, 1U, wejścia (2) C20, 3,84 kW maks., 16 A, 200–240 V, gniazda 8XC13:1XC19
| Nazwa produktu |
Eaton ATS PDU
|
| Numer katalogowy |
EATS16
|
| UPC |
743172079404
|
| Długość/głębokość produktu |
430 mm
|
| Wysokość produktu |
43 mm
|
| Szerokość produktu |
250 mm
|
| Masa produktu |
3.32 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
ATS
|
| Współczynnik kształtu |
1U
|
| Kontrola wyjścia |
Nr
|
| Zawartość pakietu |
|
| Temperatura podczas pracy |
od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
|
| Kierunek montażu |
Poziomy
|
| Kolor |
Czarny
|
| Złącze wejściowe |
(2) C20
|
| Długość przewodu |
2m
|
| Moc |
3.84 kW max
|
| Wartość znamionowa prądu |
16A
|
| Zakres napięcia wejściowego |
200-240V
|
| Faza |
Jednofazowa
|
| Częstotliwość znamionowa |
50/60 Hz
|
| Gniazda wyjściowe |
(8) C13, (1) C19
|
| Liczba wyjść C13 |
8
|
| Liczba wyjść C19 |
1
|
| Liczba wyjść C20 |
2
|
| Liczba wyjść ze sworzniem uziemiającym |
9
|
| SNMP |
Nr
|
| Interfejs Ethernet |
Nr
|
| Interfejs szeregowy |
Nie
|
| Konfiguracja masy |
Nie
|
| Podłączenie elektryczne |
Przewód z wtyczką
|
| Sposób odczytu |
Lokalny
|
| Wymiar montażowy (metryczny) |
43
|
| Rozmiar montażowy (znormalizowany) |
482,6 mm (19 cali)
|
| Przełączalne |
Nr
|
| Typ ochronnika przepięciowego |
2
|
| Wyposażone w: |
Wyświetlacz
Amperomierz Wskaźnik LED Akcesoria montażowe |
| Łączność |
Nie
|