Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EATS30N
Eaton ATS 30A Netpack

Eaton ATS rack PDU, 1U, wejścia: stałe okablowanie, 7,4 kW maks., 30 A, 200–240 V, wyjście: stałe okablowanie

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton ATS PDU
Numer katalogowy
EATS30N
UPC
743172069528
Długość/głębokość produktu
440 mm
Wysokość produktu
43 mm
Szerokość produktu
390 mm
Masa produktu
5 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
Eaton ATS 30A Netpack

Specyfikacje produktu

Cechy specjalne
  • Zapewnia redundancję zasilania do sprzętu IT
  • Alternatywa dla drogich, nadmiarowych zasilaczy, dostępnych u dostawców sprzętu sieciowego
  • Kompaktowy rozmiar 1U do montażu w szafie rack
  • Płynne przełączanie z jednego źródła zasilania, na drugie
  • Zarządzanie sieciowe
Typ
ATS
Współczynnik kształtu
1U
Kontrola wyjścia
Brak
Zawartość pakietu
  • ATS
  • Przewodnik szybkiego uruchamiania
  • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
  • Akcesoria do instalacji rack
Temperatura podczas pracy
od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Złącze wejściowe
Hardwired
Moc
7.4 kW max
Wartość znamionowa prądu
30A
Zakres napięcia wejściowego
200-240V
Faza
Jednofazowy
Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz
Gniazda wyjściowe
Stałe okablowanie/ zaciski
Liczba wyjść z połączeniami kablowymi
1
SNMP
Tak
Interfejs Ethernet
Tak
Interfejs szeregowy
Nie
Konfiguracja masy
Tak
Podłączenie elektryczne
Listwa zaciskowa
Sposób odczytu
Zdalny
Wymiar montażowy (metryczny)
43
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
482,6 mm (19 cali)
Przełączalne
Brak
Typ ochronnika przepięciowego
2
Wyposażone w:
Wskaźnik LED
Akcesoria montażowe
Amperomierz
Łączność
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS

Eksport specyfikacji produktu