Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EB003SP
Easy Battery+ product C

Eaton Easy Battery+ Distributed services: zestaw baterii do wymiany, 72 V, 12 x 6 V / 9 Ah, do 9130, 9SX RM

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Easy Battery+ — usługi rozproszone: wymiana pakietu akumulatorów
Numer katalogowy
EB003SP
EAN
3553340800054
Długość/głębokość produktu
465 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
104 mm
Masa produktu
15.2 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
Easy Battery+ product C

Specyfikacje produktu

Typ
Zestaw baterii
Typ akcesoriów/części zamiennych
Bateria/akumulator
Prąd znamionowy
9 A
Faza
Jednofazowy
Napięcie znamionowe
72 V
Znamionowy prąd/natężenie
72 VA
Liczba akumulatorów
12
Pojemność
9 Ah
Parametry znamionowe akumulatora
6 V / 9 Ah
Rodzaj akumulatora
VRLA
Typ akcesor. / części zam.
Część zamienna

Eksport specyfikacji produktu