Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EB020SP
Easy Battery+ product T

Eaton Easy Battery+ Distributed services: zestaw baterii do wymiany, 24 V, 2 x 12 V / 9 Ah, do 5SC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Easy Battery+ — usługi rozproszone: wymiana pakietu akumulatorów
Numer katalogowy
EB020SP
EAN
3553340800221
Długość/głębokość produktu
310 mm
Wysokość produktu
77 mm
Szerokość produktu
210 mm
Masa produktu
7.56 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
Easy Battery+ product T

Specyfikacje produktu

Typ
Zestaw baterii
Typ akcesoriów/części zamiennych
Bateria/akumulator
Prąd znamionowy
9 A
Faza
Jednofazowy
Napięcie znamionowe
24 V
Znamionowy prąd/natężenie
24 VA
Liczba akumulatorów
2
Pojemność
9 Ah
Parametry znamionowe akumulatora
12 V / 9 Ah
Rodzaj akumulatora
VRLA
Typ akcesor. / części zam.
Część zamienna

Eksport specyfikacji produktu